The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ SmartIT

The Vertiv™ SmartIT is a pre-engineered, AI infrastructure solution aligned with the OCP and NVIDIA MGX™ modular reference architecture. It combines Vertiv™ power, cooling, rack infrastructure, management and commissioning into one package ordered as one solution. Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together, enabling faster, repeatable rack-scale AI deployments with one accountable partner. It enables deployment from a single rack to a full pod, providing one platform for your AI compute needs across enterprise, colocation, and hyperscale.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
  • PRE-ENGINEERED SOLUTION: Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together as one factory-tested package.
  • APPLICATION-ORIENTED ARCHITECTURE: Vertiv™ SmartIT offers application-oriented configurations designed to support your specific AI compute, network, and IT support needs in one rack.
  • COMPLETE CONFIGURATIONS: Vertiv™ SmartIT includes configurations for compute, network, and IT support, offering everything you need ordered as one solution and delivered as one unit.
  • SINGLE VENDOR AND SUPPORT CONTACT: You work with a single vendor and a single support contact, reducing complexity across your deployment and ongoing operations.
  • SCALABLE WITHOUT STARTING OVER: Vertiv™ SmartIT lets you scale without starting over, enabling you to adapt your infrastructure as your compute density needs grow.
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Sağlık
  • Perakende ve Toptan Satış
Garanti: 1-year limited warranty: Vertiv™ SmartIT includes a one-year limited warranty subject to Vertiv’s standard warranty terms, conditions, and exclusions.

The Vertiv™ SmartIT combines Vertiv™ PowerDirect, Vertiv™ DC busbar distribution up to 1400A, Vertiv™ in-rack manifolds, and Vertiv™ CoolChip CDU into a pre-engineered and validated platform. Built-in intelligence spans power shelves and Vertiv™ CoolChip CDU, supporting proactive leak detection and automated shunt-trip for protected, reliable operation. It allows you to scale without starting over, with application-oriented configurations that adapt as your density needs grow, reducing integration effort and time-to-service across your AI infrastructure lifecycle.

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72
90.23 in - includes castors   23.6 in   42.05 in / 47.25 in with extension   416.7 lbs  
Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3
90.23 in - includes castors   23.6 in   42.05 in / 47.25 in with extension   416.7 lbs  

Avantajlar

  • PRE-ENGINEERED SOLUTION: Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together as one factory-tested package.
  • APPLICATION-ORIENTED ARCHITECTURE: Vertiv™ SmartIT offers application-oriented configurations designed to support your specific AI compute, network, and IT support needs in one rack.
  • COMPLETE CONFIGURATIONS: Vertiv™ SmartIT includes configurations for compute, network, and IT support, offering everything you need ordered as one solution and delivered as one unit.
  • SINGLE VENDOR AND SUPPORT CONTACT: You work with a single vendor and a single support contact, reducing complexity across your deployment and ongoing operations.
  • SCALABLE WITHOUT STARTING OVER: Vertiv™ SmartIT lets you scale without starting over, enabling you to adapt your infrastructure as your compute density needs grow.

Özellikleri

  • EFFICIENT POWER SHELVES: The DC power shelves deliver high efficiency, providing energy-conscious power delivery for your AI infrastructure.
  • INTEGRATED COOLING OPTIONS: It offers in-rack manifold, in-rack CDU, and rear-door heat exchanger cooling options to match your thermal management needs.
  • INTELLIGENT MONITORING AND PROTECTION: Integrated monitoring spans power shelves, Vertiv™ CoolChip CDU, and Vertiv™ CoolLoop RDHx, with proactive leak detection and automated shunt-trip protection.
  • SYSTEM-LEVEL RACK DESIGN: It is a compute, support, and storage rack designed for NVIDIA MGX™ and OCP ORv3 high-performance platforms.

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Models GPU architecture Rack architecture Density
Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72 Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72

NVIDIA GB300 NVL72

NVIDIA MGX™

 

Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3

NVIDIA GB300 NVL72

OCP/ORV3 HPR V1

 

Vertiv™ SmartIT for NVIDIA Vera Rubin (coming soon) NVIDIA Vera Rubin NVL72 and Rubin NVL8

NVIDIA MGX™

 

İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon