The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72

The Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72 is a pre-engineered AI infrastructure solution for compute, combining our power, cooling, rack infrastructure, and commissioning into one factory-tested package. Built on the NVIDIA MGX™ platform, it is ordered as one solution package for faster, repeatable rack-scale AI deployments with validated power, cooling, and integration. Each configuration is pre-engineered and validated at the system level. This allows power, cooling, and protection to work together, reducing integration effort and time-to-service for AI deployments.

Broşürü Al
Login to Save for Later
Temel Avantajlar
  • PRE-ENGINEERED SOLUTION: It is pre-engineered and validated at the system level based on the NVIDIA MGX™ platform, so power, cooling, and protection work together as one factory-tested package.
  • APPLICATION-ORIENTED ARCHITECTURE: It offers application-oriented configurations designed to support your specific AI compute, network, and IT support needs in one rack.
  • COMPLETE CONFIGURATIONS: It includes configurations for compute, network, and IT support, offering everything you need ordered as one solution and delivered as one unit.
  • SINGLE VENDOR AND SUPPORT CONTACT: It allows you to work with a single vendor and a single support contact, reducing complexity across your deployment and ongoing operations.
  • SYSTEM LEVEL SELF-GOVERNANCE AND AUTOMATION: It includes proactive leak detection and automated shunt-trip for protected, reliable operation.
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Sağlık
  • Perakende ve Toptan Satış
Garanti: 1-year limited warranty: Vertiv™ SmartIT includes a one-year limited warranty subject to Vertiv’s standard warranty terms, conditions, and exclusions.

Avantajlar

  • SIMPLIFIED ON-SITE INSTALLATION: The system-level rack design simplifies your on-site hook-ups to power and fluid, helping you achieve quicker install times.
  • SHORTER LEAD TIMES FOR INTEGRATORS: Vertiv SmartIT let you place current products for sale to end users with shorter lead times and less handling.
  • REDUCED INTEGRATION EFFORT: One accountable partner coordinates your deployment, support, and ongoing operations across the full infrastructure lifecycle.
  • PROTECTED OPERATION: Built-in intelligence helps keep your infrastructure running reliably under demanding compute conditions.
  • LOWER TOTAL COST OF OWNERSHIP: Efficient power architecture helps you manage energy use and total cost of ownership across your compute environments.

Özellikleri

  • UP TO 142 kW POWER CAPACITY: It supports up to 142 kW with a 1400 A DC busbar and up to eight 33 kW DC power shelves for demanding NVIDIA MGX™ compute workloads.
  • EFFICIENT POWER SHELVES: The DC power shelves deliver high efficiency, providing energy-conscious power delivery for your AI infrastructure.
  • INTEGRATED COOLING OPTIONS: It offers in-rack manifold, in-rack CDU, and rear-door heat exchanger cooling options to match your thermal management needs.
  • INTELLIGENT MONITORING AND PROTECTION: Integrated monitoring spans power shelves, Vertiv™ CoolChip CDU, and Vertiv™ Liebert® DCD Water-Cooled Active Rack Door, with proactive leak detection and automated shunt-trip protection.
  • NVIDIA MGX™ RACK ARCHITECTURE: It is based on NVIDIA MGX™ architecture, offering a 48RU form factor and adjustable 19-inch rails.

The Vertiv™ SmartIT combines Vertiv™ PowerDirect, Vertiv™ DC busbar distribution up to 1400A, Vertiv™ in-rack manifolds, and Vertiv™ CoolChip CDU into a pre-engineered and validated platform. Built-in intelligence spans power shelves and Vertiv™ CoolChip CDU, supporting proactive leak detection and automated shunt-trip for protected, reliable operation. It allows you to scale without starting over, with application-oriented configurations that adapt as your density needs grow, reducing integration effort and time-to-service across your AI infrastructure lifecycle.

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

 

SKU GPU Rack configuration Scale Std Capacity
IRM692-36B-VQ000-N00 NVIDIA GB300 NVL72

Compute w/o in-rack CDU

Rack

NVIDIA MGX™

Up to 142kW

IRM692-366-V0000-N00

 -

Networking

Rack

NVIDIA MGX™

Up to 66kW

İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon