Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ SmartIT

The Vertiv™ SmartIT is a pre-engineered, AI infrastructure solution aligned with the OCP and NVIDIA MGX™ modular reference architecture. It combines Vertiv™ power, cooling, rack infrastructure, management and commissioning into one package ordered as one solution. Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together, enabling faster, repeatable rack-scale AI deployments with one accountable partner. It enables deployment from a single rack to a full pod, providing one platform for your AI compute needs across enterprise, colocation, and hyperscale.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
  • PRE-ENGINEERED SOLUTION: Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together as one factory-tested package.
  • APPLICATION-ORIENTED ARCHITECTURE: Vertiv™ SmartIT offers application-oriented configurations designed to support your specific AI compute, network, and IT support needs in one rack.
  • COMPLETE CONFIGURATIONS: Vertiv™ SmartIT includes configurations for compute, network, and IT support, offering everything you need ordered as one solution and delivered as one unit.
  • SINGLE VENDOR AND SUPPORT CONTACT: You work with a single vendor and a single support contact, reducing complexity across your deployment and ongoing operations.
  • SCALABLE WITHOUT STARTING OVER: Vertiv™ SmartIT lets you scale without starting over, enabling you to adapt your infrastructure as your compute density needs grow.
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Commerce de détail et de gros
Garantie: 1-year limited warranty: Vertiv™ SmartIT includes a one-year limited warranty subject to Vertiv’s standard warranty terms, conditions, and exclusions.

The Vertiv™ SmartIT combines Vertiv™ PowerDirect, Vertiv™ DC busbar distribution up to 1400A, Vertiv™ in-rack manifolds, and Vertiv™ CoolChip CDU into a pre-engineered and validated platform. Built-in intelligence spans power shelves and Vertiv™ CoolChip CDU, supporting proactive leak detection and automated shunt-trip for protected, reliable operation. It allows you to scale without starting over, with application-oriented configurations that adapt as your density needs grow, reducing integration effort and time-to-service across your AI infrastructure lifecycle.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72
90.23 in - includes castors   23.6 in   42.05 in / 47.25 in with extension   416.7 lbs  
Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3
90.23 in - includes castors   23.6 in   42.05 in / 47.25 in with extension   416.7 lbs  

Avantages

  • PRE-ENGINEERED SOLUTION: Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together as one factory-tested package.
  • APPLICATION-ORIENTED ARCHITECTURE: Vertiv™ SmartIT offers application-oriented configurations designed to support your specific AI compute, network, and IT support needs in one rack.
  • COMPLETE CONFIGURATIONS: Vertiv™ SmartIT includes configurations for compute, network, and IT support, offering everything you need ordered as one solution and delivered as one unit.
  • SINGLE VENDOR AND SUPPORT CONTACT: You work with a single vendor and a single support contact, reducing complexity across your deployment and ongoing operations.
  • SCALABLE WITHOUT STARTING OVER: Vertiv™ SmartIT lets you scale without starting over, enabling you to adapt your infrastructure as your compute density needs grow.

Caractéristiques

  • EFFICIENT POWER SHELVES: The DC power shelves deliver high efficiency, providing energy-conscious power delivery for your AI infrastructure.
  • INTEGRATED COOLING OPTIONS: It offers in-rack manifold, in-rack CDU, and rear-door heat exchanger cooling options to match your thermal management needs.
  • INTELLIGENT MONITORING AND PROTECTION: Integrated monitoring spans power shelves, Vertiv™ CoolChip CDU, and Vertiv™ CoolLoop RDHx, with proactive leak detection and automated shunt-trip protection.
  • SYSTEM-LEVEL RACK DESIGN: It is a compute, support, and storage rack designed for NVIDIA MGX™ and OCP ORv3 high-performance platforms.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Models GPU architecture Rack architecture Density
Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72 Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72

NVIDIA GB300 NVL72

NVIDIA MGX™

 

Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3

NVIDIA GB300 NVL72

OCP/ORV3 HPR V1

 

Vertiv™ SmartIT for NVIDIA Vera Rubin (coming soon) NVIDIA Vera Rubin NVL72 and Rubin NVL8

NVIDIA MGX™

 

Partner Login

Langue & Localisation