Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3

The Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3 is a pre-integrated AI infrastructure solution for compute, combining our power, cooling, rack infrastructure, and commissioning into one factory-tested package. Built for OCP ORv3 platforms, it is ordered as one solution package for faster, repeatable rack-scale AI deployments with validated power, cooling, and integration. Each configuration is pre-engineered and validated at the system level. This allows power, cooling, and protection to work together, reducing integration effort and time-to-service for AI deployments.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Avantages clés
  • PRE-ENGINEERED SOLUTION: It is pre-engineered and validated at the system level based on OCP ORv3 architecture, so power, cooling, and protection work together as one factory-tested package.
  • APPLICATION-ORIENTED ARCHITECTURE: It offers application-oriented configurations designed to support your specific AI compute, network, and IT support needs in one rack.
  • COMPLETE CONFIGURATIONS: It includes configurations for compute, network, and IT support, offering everything you need ordered as one solution and delivered as one unit.
  • SINGLE VENDOR AND SUPPORT CONTACT: It allows you to work with a single vendor and a single support contact, reducing complexity across your deployment and ongoing operations.
  • SYSTEM LEVEL SELF-GOVERNANCE AND AUTOMATION: It includes proactive leak detection and automated shunt-trip for protected, reliable operation.
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Commerce de détail et de gros
Garantie: 1-year limited warranty: Vertiv™ SmartIT includes a one-year limited warranty subject to Vertiv’s standard warranty terms, conditions, and exclusions.

Avantages

  • SIMPLIFIED ON-SITE INSTALLATION: The system-level rack design simplifies your on-site hook-ups to power and fluid, helping you achieve quicker install times.
  • SHORTER LEAD TIMES FOR INTEGRATORS: Vertiv SmartIT let you place current products for sale to end users with shorter lead times and less handling.
  • REDUCED INTEGRATION EFFORT: One accountable partner coordinates your deployment, support, and ongoing operations across the full infrastructure lifecycle.
  • PROTECTED OPERATION: Built-in intelligence helps keep your infrastructure running reliably under demanding compute conditions.
  • LOWER TOTAL COST OF OWNERSHIP: Efficient power architecture helps you manage energy use and total cost of ownership across your compute environments.

Caractéristiques

  • UP TO 142 kW POWER CAPACITY: It supports up to 142 kW with a 1400 A DC busbar and up to eight 33 kW DC power shelves for demanding OCP compute workloads.
  • EFFICIENT POWER SHELVES: The DC power shelves deliver high efficiency, providing energy-conscious power delivery for your OCP infrastructure.
  • INTEGRATED COOLING OPTIONS: It offers in-rack manifold, in-rack CDU, and rear-door heat exchanger cooling options to match your OCP thermal management needs.
  • INTELLIGENT MONITORING AND PROTECTION: Integrated monitoring spans power shelves, Vertiv™ CoolChip CDU, and Vertiv™ Liebert® DCD Water-Cooled Active Rack Door, with proactive leak detection and automated shunt-trip protection.
  • SYSTEM-LEVEL RACK DESIGN: It supports OCP ORv3 architecture, offering a 44OU height and 21-inch adjustable rails.

The Vertiv™ SmartIT combines Vertiv™ PowerDirect, Vertiv™ DC busbar distribution up to 1400A, Vertiv™ in-rack manifolds, and Vertiv™ CoolChip CDU into a pre-engineered and validated platform. Built-in intelligence spans power shelves and Vertiv™ CoolChip CDU, supporting proactive leak detection and automated shunt-trip for protected, reliable operation. It allows you to scale without starting over, with application-oriented configurations that adapt as your density needs grow, reducing integration effort and time-to-service across your AI infrastructure lifecycle.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

 

SKU GPU Rack configuration Scale Std Capacity

IIRO672-36B-VQ000-N00

NVIDIA GB300 NVL72

Compute w/o in-rack CDU

Rack

OCP ORV3 HPR V1

Up to 142kW

IRO672-36A-V0000-N00

 -

Networking

Rack

OCP ORV3 HPR V1

Up to 132kW

Partner Login

Langue & Localisation