The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Proteção Inigualável dos Ativos Industriais Críticos

Vertiv na Manufatura: Estamos na era da Indústria 4.0, com a Inteligência Artificial, Robôs e tecnologias "inteligentes" que estão transformando o chão de fábrica. Sua empresa está pronta?

Proteção inigualável dos ativos industriais críticos

Vertiv na Manufatura: Estamos na era da Indústria 4.0, com a Inteligência Artificial, Robôs e tecnologias "inteligentes" que estão transformando o chão de fábrica. Sua empresa está pronta?

Fale conosco

Insights e Tendências

A IA assume o Protagonismo

•

Para aprimorar os processos, as indústrias estão cada vez mais buscando investimentos em automação, como robótica e aprendizado de máquina.

•

Um dos principais benefícios da automação é que ela reduz os riscos, especialmente em sites industriais como os que usam maquinário pesado ou aqueles com ambientes operacionais perigosos.

Um Sistema de Cadeia de Suprimentos mais Enxuta

•

Para ficar acima da concorrência, a cadeia de suprimentos de uma organização precisa ser otimizada para entregar mais valor aos clientes.

•

Além de preços e disponibilidade de estoque, as indústrias focam cada vez mais em simplificar a gestão da cadeia de suprimentos para poder operar de forma mais eficiente, gerenciar estoques melhor e reduzir custos operacionais.

•

Muitos irão digitalizar suas cadeias de suprimentos através do uso de RFID, inteligência empresarial, assim como ferramentas para melhorar a logística, otimizar a rede e o inventário.

A Manutenção Preditiva Ganha Força

•

Há uma crescente adoção das tecnologias de manutenção preditiva que poderiam não apenas reduzir os custos de manutenção de uma empresa, como também evitar paradas não planejadas e estender a vida útil dos equipamentos.

•

O uso de ferramentas de manutenção preditiva poderia economizar dinheiro, tempo e recursos valiosos para a indústria.

Product Offerings

Superando Desafios

  • Em uma instalação fabril, não pode haver downtime pois ele significa perdas financeiras, danos à reputação e podem arruinar obrigações contratuais.
  • Instalações fabris demandam uma fonte alimentação de energia contínua, limpa e confiável para evitar o downtime no processo de produção.
  • Elas demandam soluções que sejam robustas e sólidas, projetadas para suplantar ambientes severos e contaminados. UPSs, proteção de energia e soluções de refrigeração padrão não são o suficiente.

  • As indústrias precisam encontrar formas de integrar perfeitamente a tecnologia nas operações diárias de produção.
  • Os equipamentos precisam ser otimizados e projetados para acomodar a integração tecnológica através do uso de ferramentas preditivas, bem como da disponibilidade de alimentação de energia.
  • Gerentes de TI precisam ter a infraestrutura certa implantada, não apenas para dar suporte ao aumento das necessidades de computação, mas também para gerenciar toda a instalação fabril de forma mais inteligente e melhor.

  • Conforme elas buscam criar uma cadeira de suprimentos mais lean e mais eficiente, as indústrias precisam estar cientes das principais informações de suprimento e demanda, em tempo real, desde o chão de fábrica - para poder se ajustar aos SKUs e à programação de produção.
  • As ferramentas de monitoramento preditivo podem ajudar para ter-se uma cadeia de suprimentos mais inteligente. Essas ferramentas precisam poder prever, diagnosticar e proporcionar ações em todas as áreas da rede de produção, para garantir a continuidade do processo todo o tempo.

Artigos Relacionados

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma