The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Vertiv™ SmartIT

The Vertiv™ SmartIT is a pre-engineered, AI infrastructure solution aligned with the OCP and NVIDIA MGX™ modular reference architecture. It combines Vertiv™ power, cooling, rack infrastructure, management and commissioning into one package ordered as one solution. Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together, enabling faster, repeatable rack-scale AI deployments with one accountable partner. It enables deployment from a single rack to a full pod, providing one platform for your AI compute needs across enterprise, colocation, and hyperscale.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Najważniejsze zalety
  • PRE-ENGINEERED SOLUTION: Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together as one factory-tested package.
  • APPLICATION-ORIENTED ARCHITECTURE: Vertiv™ SmartIT offers application-oriented configurations designed to support your specific AI compute, network, and IT support needs in one rack.
  • COMPLETE CONFIGURATIONS: Vertiv™ SmartIT includes configurations for compute, network, and IT support, offering everything you need ordered as one solution and delivered as one unit.
  • SINGLE VENDOR AND SUPPORT CONTACT: You work with a single vendor and a single support contact, reducing complexity across your deployment and ongoing operations.
  • SCALABLE WITHOUT STARTING OVER: Vertiv™ SmartIT lets you scale without starting over, enabling you to adapt your infrastructure as your compute density needs grow.
Idealne rozwiązanie dla:
  • Usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe
  • Centrum przetwarzania danych/kolokacja/hosting
  • Edukacja
  • Administracja publiczna
  • Opieka zdrowotna
  • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
Gwarancja: 1-year limited warranty: Vertiv™ SmartIT includes a one-year limited warranty subject to Vertiv’s standard warranty terms, conditions, and exclusions.

The Vertiv™ SmartIT combines Vertiv™ PowerDirect, Vertiv™ DC busbar distribution up to 1400A, Vertiv™ in-rack manifolds, and Vertiv™ CoolChip CDU into a pre-engineered and validated platform. Built-in intelligence spans power shelves and Vertiv™ CoolChip CDU, supporting proactive leak detection and automated shunt-trip for protected, reliable operation. It allows you to scale without starting over, with application-oriented configurations that adapt as your density needs grow, reducing integration effort and time-to-service across your AI infrastructure lifecycle.

Przegląd specyfikacji modelu
Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72
90.23 in - includes castors   23.6 in   42.05 in / 47.25 in with extension   416.7 lbs  
Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3
90.23 in - includes castors   23.6 in   42.05 in / 47.25 in with extension   416.7 lbs  

Korzyści

  • PRE-ENGINEERED SOLUTION: Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together as one factory-tested package.
  • APPLICATION-ORIENTED ARCHITECTURE: Vertiv™ SmartIT offers application-oriented configurations designed to support your specific AI compute, network, and IT support needs in one rack.
  • COMPLETE CONFIGURATIONS: Vertiv™ SmartIT includes configurations for compute, network, and IT support, offering everything you need ordered as one solution and delivered as one unit.
  • SINGLE VENDOR AND SUPPORT CONTACT: You work with a single vendor and a single support contact, reducing complexity across your deployment and ongoing operations.
  • SCALABLE WITHOUT STARTING OVER: Vertiv™ SmartIT lets you scale without starting over, enabling you to adapt your infrastructure as your compute density needs grow.

Właściwości

  • EFFICIENT POWER SHELVES: The DC power shelves deliver high efficiency, providing energy-conscious power delivery for your AI infrastructure.
  • INTEGRATED COOLING OPTIONS: It offers in-rack manifold, in-rack CDU, and rear-door heat exchanger cooling options to match your thermal management needs.
  • INTELLIGENT MONITORING AND PROTECTION: Integrated monitoring spans power shelves, Vertiv™ CoolChip CDU, and Vertiv™ CoolLoop RDHx, with proactive leak detection and automated shunt-trip protection.
  • SYSTEM-LEVEL RACK DESIGN: It is a compute, support, and storage rack designed for NVIDIA MGX™ and OCP ORv3 high-performance platforms.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Models GPU architecture Rack architecture Density
Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72 Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72

NVIDIA GB300 NVL72

NVIDIA MGX™

 

Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3

NVIDIA GB300 NVL72

OCP/ORV3 HPR V1

 

Vertiv™ SmartIT for NVIDIA Vera Rubin (coming soon) NVIDIA Vera Rubin NVL72 and Rubin NVL8

NVIDIA MGX™

 

Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja