Nowy poradnik, opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Vertiv i STL Partners, pomaga firmom określić rodzaje zastosowań AI oraz wybrać odpowiednie miejsce do uruchomienia obsługującej je infrastruktury.
Podejście bazujące na wymaganiach poszczególnych zadań obliczeniowych sztucznej inteligencji pozwala dobrać infrastrukturę do potrzeb biznesowych oraz skorzystać z gotowych projektów referencyjnych, dzięki czemu ograniczane są czynniki ryzyka związane z wdrożeniem.
Warszawa, 22 października 2026 r. — Vertiv Holdings Co., globalny lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz Deloitte Center for Integrated Research nawiązały współpracę, której celem jest pomoc firmom w rozwiązaniu jednego z kluczowych problemów związanych z przechodzeniem od eksperymentowania ze sztuczną inteligencją do jej wykorzystania w środowisku produkcyjnym. Celem jest wsparcie przy ustaleniu, gdzie powinny działać obciążenia związane z AI i czy dostępna infrastruktura fizyczna jest w stanie sprostać ich wymaganiom.
W ramach tej inicjatywy firmy Vertiv i STL Partners (instytucja badawcza specjalizująca się w infrastrukturze cyfrowej) opracowały nowy poradnik Designing Infrastructure for Enterprise AI. Przedstawiono w nim metody podejmowania decyzji dotyczących infrastruktury jeszcze przed wyborem konkretnego rozwiązania, z uwzględnieniem perspektywy osób odpowiedzialnych za biznes, IT i infrastrukturę techniczną budynków. Punktem wyjścia jest oczekiwany efekt biznesowy oraz charakter środowiska AI. Na tej podstawie firma może ocenić możliwe lokalizacje wdrożenia, wymagania infrastrukturalne i gotowość obiektu, a następnie dobrać odpowiedni model infrastruktury fizycznej i projekt referencyjny, które posłużą do dalszego planowania i weryfikacji technicznej.
Wyniki badań, które stanowiły podstawę merytoryczną poradnika, wskazują na istotny problem, z którym mierzą się firmy wdrażające AI na stałe do środowisk produkcyjnych: stopień przygotowania infrastruktury może przesądzić o tym, gdzie dany rodzaj obciążenia da się uruchomić i jak szybko będzie można rozpocząć jego produkcyjne wykorzystanie. Dostępność zasilania, chłodzenia, łączności i zasobów operacyjnych decyduje o tym, czy wystarczy istniejący obiekt, czy też konieczne będzie zastosowanie innego modelu wdrożenia.
Poradnik przedstawia czteroetapowy proces postępowania: (1) określenie oczekiwanego efektu biznesowego i rodzaju środowiska AI, (2) ocena jego skali, wymagań wydajnościowych i warunków eksploatacji, (3) wybór najodpowiedniejszej lokalizacji oraz (4) dopasowanie obciążenia i lokalizacji do modelu infrastruktury fizycznej i projektu referencyjnego.
– Kolejny etap rozwoju AI w przedsiębiorstwach będzie zależał nie tylko od modeli i mocy obliczeniowej, lecz także od tego, czy przedsiębiorstwa będą w stanie zapewnić dla każdego rodzaju obciążenia odpowiednie zasilanie, chłodzenie, łączność i warunki eksploatacji – powiedział Giordano Albertazzi, CEO Vertiv. – Rozpoczynając planowanie od analizy obciążenia, firmy mogą wcześniej podejmować decyzje dotyczące infrastruktury, szybciej identyfikować ograniczenia i lepiej przygotować drogę od planów związanych z AI do jej produkcyjnego wykorzystania.
– Ekonomika i wymagania operacyjne rozwiązań AI zmieniają się w miarę przechodzenia od eksperymentów do wdrożeń produkcyjnych – powiedział Nicholas Merizzi, dyrektor i lider działu Silicon2Service w amerykańskim oddziale Deloitte Consulting LLP. – Przedsiębiorstwa powinny rozpatrywać łącznie wartość biznesową, reguły zarządzania, odpowiedzialność operacyjną i wymagania infrastrukturalne. Uwzględnienie tych kwestii już na etapie planowania daje kadrze zarządzającej lepszą podstawę do określenia, gdzie powinny działać poszczególne środowiska sztucznej inteligencji i jak należy zapewnić im odpowiednie warunki w dłuższej perspektywie.
Przyjęty proces analizy uwzględnia fakt, że środowisko sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie to zbiór różnych obciążeń, trudno więc podjąć jedną decyzję dotyczącą infrastruktury. Eksperymentalne zastosowania mogą pozostać w chmurze, natomiast obciążenia o dużej skali, działające stale lub kluczowe dla biznesu, mogą lepiej odpowiadać infrastrukturze hybrydowej albo zasobom pozostającym pod kontrolą przedsiębiorstwa. Z kolei zastosowania wymagające krótkiego czasu reakcji, większej kontroli, bliskości danych lub określonej wydajności modeli, mogą wymagać uruchomienia na brzegu sieci lub w innym środowisku o kontrolowanych parametrach.
Takie podejście pozwala wykorzystać różne modele infrastruktury w zależności od potrzeb: chmurę publiczną, kolokacyjne centra danych, zasoby należące do przedsiębiorstwa, środowiska hybrydowe oraz infrastrukturę brzegową. Zamiast opowiadać się ogólnie za chmurą lub przeciwko niej, poradnik proponuje spójną metodę wyboru środowiska odpowiedniego dla każdego obciążenia AI.
W badaniu wyróżniono sześć typów obciążeń związanych z działaniem sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Obejmują one rozwój modeli, ich ponowne trenowanie oraz cztery kategorie zastosowań produkcyjnych. Podział pomaga identyfikować obciążenia o zbliżonych wymaganiach wydajnościowych, operacyjnych i infrastrukturalnych, co ułatwia planowanie. Każdemu z nich można następnie przypisać jeden z czterech modeli infrastruktury fizycznej: Edge AI Cluster, Small AI Cluster, Large AI Cluster lub High-Density AI Cluster.
Modele te stanowią punkt wyjścia do podejmowania decyzji dotyczących zasilania, chłodzenia, systemów sterowania, łączności, odporności na awarie, obsługi operacyjnej i możliwości dalszej rozbudowy. Odpowiadające im projekty referencyjne można następnie dostosować na podstawie oceny obiektu, wymagań danego obciążenia oraz szczegółowych analiz inżynieryjnych.
Kluczowe znaczenie dla wszystkich czterech modeli ma ocena gotowości obiektu. Poradnik pomaga ustalić, czy wybrana lokalizacja zapewnia wystarczające zasilanie, chłodzenie, łączność i możliwości operacyjne oraz czy pozwala na dalszą rozbudowę. Przeprowadzenie takiej oceny na wczesnym etapie umożliwia wykrycie ograniczeń infrastrukturalnych, zanim staną się one przeszkodą we wdrożeniu.
Pełna wersja poradnika Designing Infrastructure for Enterprise AI zawiera szczegółowy opis sześciu typów obciążeń AI, czterech modeli infrastruktury fizycznej oraz czteroetapowej mapy planowania, wdrażania i rozwoju infrastruktury AI w przedsiębiorstwie. Publikacja dostępna jest do pobrania na stronie Vertiv.com.
O firmie Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.
Kontakt prasowy
Jakub Garbol
Junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel: +48 12 349 03 52
Kom. +48 570 808 198
Email: jakub.garbol@sarota.pl
Artur Szeremeta
Senior public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel: +48 12 349 03 52
Kom. +48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl