The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ SmartIT

The Vertiv™ SmartIT is a pre-engineered, AI infrastructure solution aligned with the OCP and NVIDIA MGX™ modular reference architecture. It combines Vertiv™ power, cooling, rack infrastructure, management and commissioning into one package ordered as one solution. Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together, enabling faster, repeatable rack-scale AI deployments with one accountable partner. It enables deployment from a single rack to a full pod, providing one platform for your AI compute needs across enterprise, colocation, and hyperscale.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
  • PRE-ENGINEERED SOLUTION: Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together as one factory-tested package.
  • APPLICATION-ORIENTED ARCHITECTURE: Vertiv™ SmartIT offers application-oriented configurations designed to support your specific AI compute, network, and IT support needs in one rack.
  • COMPLETE CONFIGURATIONS: Vertiv™ SmartIT includes configurations for compute, network, and IT support, offering everything you need ordered as one solution and delivered as one unit.
  • SINGLE VENDOR AND SUPPORT CONTACT: You work with a single vendor and a single support contact, reducing complexity across your deployment and ongoing operations.
  • SCALABLE WITHOUT STARTING OVER: Vertiv™ SmartIT lets you scale without starting over, enabling you to adapt your infrastructure as your compute density needs grow.
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Dettaglio e Ingrosso
Garanzia: 1-year limited warranty: Vertiv™ SmartIT includes a one-year limited warranty subject to Vertiv’s standard warranty terms, conditions, and exclusions.

The Vertiv™ SmartIT combines Vertiv™ PowerDirect, Vertiv™ DC busbar distribution up to 1400A, Vertiv™ in-rack manifolds, and Vertiv™ CoolChip CDU into a pre-engineered and validated platform. Built-in intelligence spans power shelves and Vertiv™ CoolChip CDU, supporting proactive leak detection and automated shunt-trip for protected, reliable operation. It allows you to scale without starting over, with application-oriented configurations that adapt as your density needs grow, reducing integration effort and time-to-service across your AI infrastructure lifecycle.

Panoramica delle specifiche del modello
Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72
90.23 in - includes castors   23.6 in   42.05 in / 47.25 in with extension   416.7 lbs  
Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3
90.23 in - includes castors   23.6 in   42.05 in / 47.25 in with extension   416.7 lbs  

Vantaggi

  • PRE-ENGINEERED SOLUTION: Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together as one factory-tested package.
  • APPLICATION-ORIENTED ARCHITECTURE: Vertiv™ SmartIT offers application-oriented configurations designed to support your specific AI compute, network, and IT support needs in one rack.
  • COMPLETE CONFIGURATIONS: Vertiv™ SmartIT includes configurations for compute, network, and IT support, offering everything you need ordered as one solution and delivered as one unit.
  • SINGLE VENDOR AND SUPPORT CONTACT: You work with a single vendor and a single support contact, reducing complexity across your deployment and ongoing operations.
  • SCALABLE WITHOUT STARTING OVER: Vertiv™ SmartIT lets you scale without starting over, enabling you to adapt your infrastructure as your compute density needs grow.

Caratteristiche

  • EFFICIENT POWER SHELVES: The DC power shelves deliver high efficiency, providing energy-conscious power delivery for your AI infrastructure.
  • INTEGRATED COOLING OPTIONS: It offers in-rack manifold, in-rack CDU, and rear-door heat exchanger cooling options to match your thermal management needs.
  • INTELLIGENT MONITORING AND PROTECTION: Integrated monitoring spans power shelves, Vertiv™ CoolChip CDU, and Vertiv™ CoolLoop RDHx, with proactive leak detection and automated shunt-trip protection.
  • SYSTEM-LEVEL RACK DESIGN: It is a compute, support, and storage rack designed for NVIDIA MGX™ and OCP ORv3 high-performance platforms.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Models GPU architecture Rack architecture Density
Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72 Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72

NVIDIA GB300 NVL72

NVIDIA MGX™

 

Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3

NVIDIA GB300 NVL72

OCP/ORV3 HPR V1

 

Vertiv™ SmartIT for NVIDIA Vera Rubin (coming soon) NVIDIA Vera Rubin NVL72 and Rubin NVL8

NVIDIA MGX™

 

Login dei partner

Lingua & Ubicazione