Liebert® EXM UPS
This is Mass update Test only
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Personale addetto alla manutenzione
- Produzione
- Settore navale
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Minerario/Metallurgico
- Nucleare
- Petrolio e Gas
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Servizi professionali
- Dettaglio e Ingrosso
- Sales engineer
- Rappresentanti commerciali
- Telecomunicazioni
- Trasporti
- Forniture idriche e smaltimento delle acque reflue
Liebert® EXM UPS
This is Mass update Test only
- Personale addetto alla manutenzione
- Produzione
- Settore navale
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Minerario/Metallurgico
- Nucleare
- Petrolio e Gas
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Servizi professionali
- Dettaglio e Ingrosso
- Sales engineer
- Rappresentanti commerciali
- Telecomunicazioni
- Trasporti
- Forniture idriche e smaltimento delle acque reflue
Specifiche
V5 - The Liebert EXM UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode. A unity power factor delivers more capacity in a smaller footprint.
|
Liebert® EXM UPS 208 Volt
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-200kVA/kW | 208V Input | 208V Output | 99% Efficiency | 78.7 in | 23.6-34.6 in | 39.5 in | 604-1516 lbs | |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
|
Liebert® EXM UPS 480 Volt - QA test
|
||||||||
| V2 - 30-250kVA/kW | V2 - 480V Input | V2 - 480V Output | V2 - 99% Efficiency | V2 - English Translation | 78.7 in | 23.6-34.6 in | 39.5 in | 748-1244 lbs |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi
Caratteristiche
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.
Trova il tuo contatto di zona
Cambia
Domande più frequenti
- D
- Is this UPS fixed capacity or scalable / redundant?
- R
- It can be ordered either way.
- D
- Is there a pre-configured version available?
- R
- Yes, there are a number of pre-configured 208 Volt SKUs available. Please contact your local Vertiv sales office or value added reseller partner for more information.
- D
- Does this UPS come with a communications card?
- R
- Yes, we provide a standard LIFE Services card or you may choose an optional Unity dual simultaneous protocol card.
- D
- Can we utilize lithium-ion batteries with this UPS?
- R
- Yes, Vertiv has qualified all 480V models for our lithium-ion energy storage solutions.
- D
- Can I change display and alarm values or does a service technician have to do it?
- R
- Yes, our standard touchscreen control panel is fully user configurable for type of information displayed, security access codes and warning & alarm parameters.