The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ SmartIT

The Vertiv™ SmartIT is a pre-engineered, AI infrastructure solution aligned with the OCP and NVIDIA MGX™ modular reference architecture. It combines Vertiv™ power, cooling, rack infrastructure, management and commissioning into one package ordered as one solution. Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together, enabling faster, repeatable rack-scale AI deployments with one accountable partner. It enables deployment from a single rack to a full pod, providing one platform for your AI compute needs across enterprise, colocation, and hyperscale.

Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
  • PRE-ENGINEERED SOLUTION: Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together as one factory-tested package.
  • APPLICATION-ORIENTED ARCHITECTURE: Vertiv™ SmartIT offers application-oriented configurations designed to support your specific AI compute, network, and IT support needs in one rack.
  • COMPLETE CONFIGURATIONS: Vertiv™ SmartIT includes configurations for compute, network, and IT support, offering everything you need ordered as one solution and delivered as one unit.
  • SINGLE VENDOR AND SUPPORT CONTACT: You work with a single vendor and a single support contact, reducing complexity across your deployment and ongoing operations.
  • SCALABLE WITHOUT STARTING OVER: Vertiv™ SmartIT lets you scale without starting over, enabling you to adapt your infrastructure as your compute density needs grow.
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Administración Pública
  • Sanitario
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: 1-year limited warranty: Vertiv™ SmartIT includes a one-year limited warranty subject to Vertiv’s standard warranty terms, conditions, and exclusions.

The Vertiv™ SmartIT combines Vertiv™ PowerDirect, Vertiv™ DC busbar distribution up to 1400A, Vertiv™ in-rack manifolds, and Vertiv™ CoolChip CDU into a pre-engineered and validated platform. Built-in intelligence spans power shelves and Vertiv™ CoolChip CDU, supporting proactive leak detection and automated shunt-trip for protected, reliable operation. It allows you to scale without starting over, with application-oriented configurations that adapt as your density needs grow, reducing integration effort and time-to-service across your AI infrastructure lifecycle.

Descripción general de especificaciones de modelos
Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72
90.23 in - includes castors   23.6 in   42.05 in / 47.25 in with extension   416.7 lbs  
Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3
90.23 in - includes castors   23.6 in   42.05 in / 47.25 in with extension   416.7 lbs  

Beneficios

  • PRE-ENGINEERED SOLUTION: Each configuration is pre-engineered and validated at the system level, so power, cooling, and protection work together as one factory-tested package.
  • APPLICATION-ORIENTED ARCHITECTURE: Vertiv™ SmartIT offers application-oriented configurations designed to support your specific AI compute, network, and IT support needs in one rack.
  • COMPLETE CONFIGURATIONS: Vertiv™ SmartIT includes configurations for compute, network, and IT support, offering everything you need ordered as one solution and delivered as one unit.
  • SINGLE VENDOR AND SUPPORT CONTACT: You work with a single vendor and a single support contact, reducing complexity across your deployment and ongoing operations.
  • SCALABLE WITHOUT STARTING OVER: Vertiv™ SmartIT lets you scale without starting over, enabling you to adapt your infrastructure as your compute density needs grow.

Características

  • EFFICIENT POWER SHELVES: The DC power shelves deliver high efficiency, providing energy-conscious power delivery for your AI infrastructure.
  • INTEGRATED COOLING OPTIONS: It offers in-rack manifold, in-rack CDU, and rear-door heat exchanger cooling options to match your thermal management needs.
  • INTELLIGENT MONITORING AND PROTECTION: Integrated monitoring spans power shelves, Vertiv™ CoolChip CDU, and Vertiv™ CoolLoop RDHx, with proactive leak detection and automated shunt-trip protection.
  • SYSTEM-LEVEL RACK DESIGN: It is a compute, support, and storage rack designed for NVIDIA MGX™ and OCP ORv3 high-performance platforms.

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Models GPU architecture Rack architecture Density
Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72 Vertiv™ SmartIT for NVIDIA GB300 NVL72

NVIDIA GB300 NVL72

NVIDIA MGX™

 

Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3

NVIDIA GB300 NVL72

OCP/ORV3 HPR V1

 

Vertiv™ SmartIT for NVIDIA Vera Rubin (coming soon) NVIDIA Vera Rubin NVL72 and Rubin NVL8

NVIDIA MGX™

 

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación