The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3

The Vertiv™ SmartIT for OCP ORv3 is a pre-integrated AI infrastructure solution for compute, combining our power, cooling, rack infrastructure, and commissioning into one factory-tested package. Built for OCP ORv3 platforms, it is ordered as one solution package for faster, repeatable rack-scale AI deployments with validated power, cooling, and integration. Each configuration is pre-engineered and validated at the system level. This allows power, cooling, and protection to work together, reducing integration effort and time-to-service for AI deployments.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Wichtigste Vorteile
  • PRE-ENGINEERED SOLUTION: It is pre-engineered and validated at the system level based on OCP ORv3 architecture, so power, cooling, and protection work together as one factory-tested package.
  • APPLICATION-ORIENTED ARCHITECTURE: It offers application-oriented configurations designed to support your specific AI compute, network, and IT support needs in one rack.
  • COMPLETE CONFIGURATIONS: It includes configurations for compute, network, and IT support, offering everything you need ordered as one solution and delivered as one unit.
  • SINGLE VENDOR AND SUPPORT CONTACT: It allows you to work with a single vendor and a single support contact, reducing complexity across your deployment and ongoing operations.
  • SYSTEM LEVEL SELF-GOVERNANCE AND AUTOMATION: It includes proactive leak detection and automated shunt-trip for protected, reliable operation.
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Handel und Großhandel
Garantie: 1-year limited warranty: Vertiv™ SmartIT includes a one-year limited warranty subject to Vertiv’s standard warranty terms, conditions, and exclusions.

Vorteile

  • SIMPLIFIED ON-SITE INSTALLATION: The system-level rack design simplifies your on-site hook-ups to power and fluid, helping you achieve quicker install times.
  • SHORTER LEAD TIMES FOR INTEGRATORS: Vertiv SmartIT let you place current products for sale to end users with shorter lead times and less handling.
  • REDUCED INTEGRATION EFFORT: One accountable partner coordinates your deployment, support, and ongoing operations across the full infrastructure lifecycle.
  • PROTECTED OPERATION: Built-in intelligence helps keep your infrastructure running reliably under demanding compute conditions.
  • LOWER TOTAL COST OF OWNERSHIP: Efficient power architecture helps you manage energy use and total cost of ownership across your compute environments.

Leistungsmerkmale

  • UP TO 142 kW POWER CAPACITY: It supports up to 142 kW with a 1400 A DC busbar and up to eight 33 kW DC power shelves for demanding OCP compute workloads.
  • EFFICIENT POWER SHELVES: The DC power shelves deliver high efficiency, providing energy-conscious power delivery for your OCP infrastructure.
  • INTEGRATED COOLING OPTIONS: It offers in-rack manifold, in-rack CDU, and rear-door heat exchanger cooling options to match your OCP thermal management needs.
  • INTELLIGENT MONITORING AND PROTECTION: Integrated monitoring spans power shelves, Vertiv™ CoolChip CDU, and Vertiv™ Liebert® DCD Water-Cooled Active Rack Door, with proactive leak detection and automated shunt-trip protection.
  • SYSTEM-LEVEL RACK DESIGN: It supports OCP ORv3 architecture, offering a 44OU height and 21-inch adjustable rails.

The Vertiv™ SmartIT combines Vertiv™ PowerDirect, Vertiv™ DC busbar distribution up to 1400A, Vertiv™ in-rack manifolds, and Vertiv™ CoolChip CDU into a pre-engineered and validated platform. Built-in intelligence spans power shelves and Vertiv™ CoolChip CDU, supporting proactive leak detection and automated shunt-trip for protected, reliable operation. It allows you to scale without starting over, with application-oriented configurations that adapt as your density needs grow, reducing integration effort and time-to-service across your AI infrastructure lifecycle.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

 

SKU GPU Rack configuration Scale Std Capacity

IIRO672-36B-VQ000-N00

NVIDIA GB300 NVL72

Compute w/o in-rack CDU

Rack

OCP ORV3 HPR V1

Up to 142kW

IRO672-36A-V0000-N00

 -

Networking

Rack

OCP ORV3 HPR V1

Up to 132kW

Partner-Login

Sprache & Standort