The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert® EXM UPS

This is Mass update Test only

Vertriebspartner finden
Wichtigste Vorteile
• 1000VA – 3000VA Rack/Tower optimized form factors • Online double conversion topology with pure sinewave output and zero transfer time • Lithium-Ion battery with an 8 to 10-Year design life • 50% lower Total Cost of Ownership (TCO) • Intellislot™ network management card options • Free Power Assist™, Power Insight™ software TEST
Am besten geeignet für::
  • Wartungspersonal
  • Produktion
  • Marine
  • Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
  • Bergbau/Metallindustrie
  • Atomkraft
  • Öl und Gas
  • Stromerzeugung
  • Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
  • Professionelle Serviceleistungen
  • Handel und Großhandel
  • Vertriebstechniker
  • Vertriebsvertreter
  • Telekommunikation
  • Transport
  • Wasser-/Abwasserwirtschaft
Garantie: V5 - One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

V5 - The Liebert EXM UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode. A unity power factor delivers more capacity in a smaller footprint.

Übersicht Modellspezifikationen
Liebert® EXM UPS 208 Volt
10-200kVA/kW   208V Input   208V Output   99% Efficiency     78.7 in   23.6-34.6 in   39.5 in   604-1516 lbs  
Liebert® EXM UPS 480 Volt - QA test
V2 - 30-250kVA/kW   V2 - 480V Input   V2 - 480V Output   V2 - 99% Efficiency   V2 - English Translation   78.7 in   23.6-34.6 in   39.5 in   748-1244 lbs  

Vorteile

Efficiency Winning operating efficiencies thatremain high across multiple load scenarios.
Transformer-free design saves space, capital, weight and shipping costs.
Optimized ancillaries provide small footprints for better use of space and lower installation costs.
Matching battery cabinets to meet extended runtime.
Bypass Cabinet option allowsmaintenance without shutting down the critical load.
Distribution Panel Boardoptionto add more circuits.
UPSs can be paralleledto obtain more capacity or add system level redundancy.
DCIM and BMSready.
Meet rapid deployment schedules.

Leistungsmerkmale

Unity Power Factor ensures more power is provided in a smaller footprint, thus increasing system capacity while minimizing cabling and installation costs.
Industry leading efficiency rating: 97% for double conversion mode, and 99% for eco mode.
Optimized ancillaries provide small footprints for better use of space and lower installation costs.
Lithium-ion battery compatible (480V models).
Comprehensive, easy to use touchscreen control panel.
ENERGY STAR qualified.
UL924 listedfor Emergency Lighting.
Native 208V or 480V.
Integrated Albér battery monitoring option can prevent pending battery issues, the most common cause of UPS failures.
Configure to Delivery option in 4 Days (10-40kVA USA).

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

Häufig gestellte Fragen

Q
Is this UPS fixed capacity or scalable / redundant?
A
It can be ordered either way.
Q
Is there a pre-configured version available?
A
Yes, there are a number of pre-configured 208 Volt SKUs available. Please contact your local Vertiv sales office or value added reseller partner for more information.
Q
Does this UPS come with a communications card?
A
Yes, we provide a standard LIFE Services card or you may choose an optional Unity dual simultaneous protocol card.
Q
Can we utilize lithium-ion batteries with this UPS?
A
Yes, Vertiv has qualified all 480V models for our lithium-ion energy storage solutions.
Q
Can I change display and alarm values or does a service technician have to do it?
A
Yes, our standard touchscreen control panel is fully user configurable for type of information displayed, security access codes and warning & alarm parameters.
PARTNER
MY ACCOUNT
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort