Pos:  Knrr DCM Colocation Rack:
Der Schrank ist in zwei oder wahlweise drei separate Abteile 
in der Horizontalen aufgeteilt, welche durch stabile 
Schottbden untereinander getrennt sind.
Diese Abteile ermglichen verschiedenen Benutzern ein 
sicheres von einander getrenntes Server-Hosting.
Im Frontbereich besitz der Schrank pro Abteil eine 
Luftabschottung links und rechts, welche zustzlich 1HE 19 
Ausbrche hat, und diese mit Blindplatten abgedeckt sind. Zur 
effizienten Kabelfhrung ber Deckel oder Boden,
verfgt der Schrank ber ein Kabelkanalsystem, welches in 
jedes der zwei bzw. drei Abteile fhrt. Das System kann 
wahlweise links oder rechts montiert werden, und verfgt ber 
eine getrennte Zufhrung pro Abteil.
Das zerlegbare stabile Universalgestell aus 
Aluminiumstrangpressprofilen, bestehend aus 
verschraubten Aluminiumdruckguss- Eckverbindern und 
Horizontal- und Vertikalprofilen aus Aluminium, mit 
umlaufenden T-Nuten fr die Befestigung von 
Schrankzubehrteilen, Kabelfhrungen, Schienen, 
Streben und sonstigem Zubehr. Kabeleinfhrung ber 
Deckel und Boden mglich. Die Schrnke sind nach 
Bedarf ohne Seitenteile anreihbar.
Vorne und hinten mit 19 Serverprofilen (Lochraster) inkl. 
HE Markierungen, fr die Montage aller handelsblichen 
19"-Server, nach IEC 297-3.  
Die 19 Profile lassen sich im 50mm Raster in der Tiefe 
vorne und hinten im Schrank verstellen.
Die Front- und Rcktren sind fr hohen Luftdurchsatz 
groflchig perforiert (83% freie Flche) und haben zwei 
Scharniere pro Tre, bei 160 ffnungswinkel. Die Tren 
haben ein Dreipunktschliesystem mit einem 
Schwenkhebel zur Aufnahme von Schliezylinder oder 
Sicherheitsschlieung. Der Transchlag lsst sich 
bauseits wechseln. Die Tren sind wahlweise an der 
Schrankvorder- oder Schrankrckseite montierbar. Eine 
werkzeuglose De- und Montage der Tren ist mglich. 
Der Deckel und Boden verfgt ber eine Kabeleinfhrung 
links und rechts, welcher direkt in den fest montierten 
Kabelkanal rechts fhrt.
Die Seitenteile sind oben in die T-Nut des Grundgestells 
einhngbar, und mit Schnellverschlssen in den 
vertikalen T-Nuten des Schrankes fixiert, optional auch 
mit dem Schrankgestell verschraubbar, geerdet und 
vorbereitet fr Schliezylinder.
Bei angereihten Schrnken ist eine durchgehende 
Luftabschottung auch ohne Seitenteile gewhrleistet.
Fr die Trennung angereihter Schrnke sind optionale 
Schottwnde erhltlich, welche sich auch nachtrglich 
zwischen den Schrnken montieren lassen.
Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, besitzt der 
Schrank 4 Nivellierfe, mit einer Gesamttraglast von 
15000N.
Je nach Ausfhrung, ist der Schrank mittels 4 
Schwerlastrollen fahrbar, welche eine Traglast von 
10000N besitzen. Das Rollensystem ist auch nachrstbar 
(Belastbarkeit 4000N).
Wahlweise kann sowohl ein 100er oder 200mm hoher 
Schwerlastsockel montiert werden, welcher ebenfalls 4 
Nivellierfe besitz.    
Die Erdung aller Anbaukomponenten wie Tren, 
Seitenteile, Deckel und Boden erfolgt mittels 
Erdungsleitungen nach Ausfhrung DIN EN 60950 sowie 
VDE 0100 T 450.
Der Schrank ist mit einem gleichartigen 
Schwerlastschrank, welcher bis zu 1500kg Traglast 
aufweist und mit dessen Zubehr kompatibel.

Belastbarkeit: 25 kg pro HE stationr  
Schutzart: IP-20 EN60529
Prfungen: Erdung gem VDE 0100 T 540. DIN EN 
60950.
Material / Oberflche:
Grundgestell: Aluminium
Verkleidungsteile: verzinktes Stahlblech, 
pulverbeschichtet Struktur.
Tren: Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur.
19"-Profile Stahlblech verzinkt, 2 mm.
 
Lieferumfang:
1 x Grundgestell aus Aluminium.
3 x Fronttren, einflgelig, perforiert, mit Griff und 
Aufnahme fr Schliezylinder.
3 x Rcktren, einflgelig, perforiert, mit Griff und 
Aufnahme fr Schliezylinder.
3 x 19"-Stahlblech 13 HE Serverprofilpaare vorne und 
hinten mit Lochraster und HE Markierungen, zur 
Aufnahme aller handelsblicher 19 Server.
2 x Zwischenbden mit Kabeleinfhrung links und rechts
1 x Boden mit Kabeleinfhrung links und rechts
1 x Deckel mit Kabeleinfhrung links und rechts 
1 x Erdungsset komplett (VDE 0100)
4 x Nivellierfe   

Einbauhhe: 3x13HE
Schrank-Abmessungen:
Hhe: 2000 mm 
Breite: 800 mm
Tiefe: 1100 mm
Gewicht: 136 kg

Rangierraum - von Tr zum 19"-Profil = 80 mm.
Rangierraum zwischen den 19"-Profilen vorne/hinten 
740mm
Farbe der Verkleidungsteile: RAL 7035 Lichtgrau =.1 oder 
RAL 7021 =.8 Schwarzgrau. Anstelle .x in der 
Bestellnummer  
Auslieferzustand: Komplett montiert, auf Einwegpalette 
verschraubt, mit Leichtverpackung

Hersteller: Knrr GmbH
Typ: DCM   Colocation 
Auslieferzustand: Komplett montiert, auf Einwegpalette 
verschraubt, mit Leichtverpackung. 

Artikelnummer: 01.143.000.X-001
oder gleichwertig

Einheit    Menge    Einzelpreis (EP)    Gesamtpreis (GP)

_____     _____     ___________      _______________